Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

KMK - Repères pour câbles en plastique
1005208

Repères pour câbles en plastique, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 10 ... 25 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 29 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes pour repères pour câble en plastique individuellement selon vos besoins.
L'étiquette imprimée est protégée contre les impuretés par le cache de protection
Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur