WS 5-10
-
Etiquette d'avertissement
1004429
Etiquette d'avertissement, Plaque, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en anglais, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, Nombre d'étiquettes: 1
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Les étiquettes d'avertissement sont fixées sur les lignes de pontage des bloc de jonction UK ... à l'aide de vis plastiques.
Les bloc de jonction de raccordement au secteur sont couverts et signalés par des étiquettes d'avertissement.
Cela évite toute manipulation involontaire des bornes.