Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PMB - Porte-repère pour modules
1004364

Porte-repère pour modules Phoenix, pour le repérage de modules et de C.I., pour diamètre de perçage 3,9 à 4,1 mm, épaisseur de paroi ou de plaque 1,5 - 2,0 mm, reçoit les rubans ESL, EST ou ES/LP-BW-GB, surface utile : 29 x 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles