UBE + ES/KMK 3 - Porte-repère
1004089

Porte-repère, pour le marquage de groupes de blocs de jonction, pour les butées E/UK ou les butées terminales E/U, avec des rubans d'étiquettes perforés 40 x 17 mm, gris, vierge, perforé, type de montage: encliqueter, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles