Kit comprenant : Crimphandy 1,0 mm2 avec batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts 1,0 mm2, rangés dans une mallette solide. Un CRIMPHANDY CUTTER, des embouts en ruban, 1,0 mm2, 100 bandes avec 50 embouts par bande, et un étui à outils sont également fournis
CF CRIMPHANDY 1,0 SET
-
Kit d'outillage
1003671
Kit comprenant : Crimphandy avec batterie, chargeur, pince coupe-câble, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien, ruban d'embouts, mallette robuste, CRIMPHANDY CUTTER et un étui à outils
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant