Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

BLUEMARK ID - Imprimantes
1003334

Monochrome printer with UV inkjet technology and integrated “MARKING system app” identification software. 7" color touch display for printing plastic labels in UC, UCT, US, and UM format, as well as metal labels.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation intuitive et rapide, grâce au logiciel de marquage intégré et à l'interface graphique utilisateur
Repérage immédiatement indélébile, les supports de marquage peuvent ainsi être utilisés de suite
Marquage rapide des étiquettes en plastique et métalliques, pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
Résolution d'impression évolutive de l'impression par défaut (300 dpi) à l'impression HD (600 dpi)
Imprimante à grande vitesse, sans émissions, écologique grâce à sa technologie LED UV de pointe
L'imprimante reconnaît l'orientation des planches déposées et modifie automatiquement le sens d'impression de 180° si nécessaire.