Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST-SILED 60-UK 4 - Fiche porte-fusible
0921040

Fiche porte-fusible, tension nominale: 60 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccord enfichable, profondeur: 45,7 mm, largeur: 6,1 mm, hauteur: 33,1 mm, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit