Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EC-E 0,5A DC24V - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
0903041

Relais de surveillance électronique, 1 entrée Reset, intensité nominale : 0,5 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Détection sans erreur des courts-circuits, même avec de longs chemins de câbles, grâce à la courbe caractéristique électronique
Limitation active du courant, pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont
Plus grande transparence de l'installation grâce à la sortie d'état intégrée
Remise en marche à distance grâce à la fonction de réinitialisation