EC-E1 4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
0903026

Relais de surveillance électronique, contact de signalisation : 1 contact NO, intensité nominale : 4 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Détection sans erreur des courts-circuits, même avec de longs chemins de câbles, grâce à la courbe caractéristique électronique
Limitation active du courant, pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont
Plus grande transparence de l'installation grâce au contact de télésignalisation libre de potentiel (NO) intégré