TML (101X9,5)R P6 TR CUS - Bandes de repérage
0852160

Bandes de repérage, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 9,5 mm, largeur du champ de texte: 101 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les rubans d’identification autocollants de la gamme de repérage SK permettent de libeller les produits sans rainure de repérage, parfait pour le repérage des connecteurs MINICONNEC
La gamme de repérage TML offre la possibilité de repérer ultérieurement les rubans de repérage plats et ZB à l'aide d'un film de repérage.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TML ... individuellement selon vos besoins