Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE - Gaine thermorétractable
0833242

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 3,2 mm, non perforé, type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 1,5 ... 3 mm, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 120 m, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 120000 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Marquage durable et imperdable des fils, des conducteurs, des câbles, des flexibles pneumatiques et d'autres composants cylindriques
Grande flexibilité, car des longueurs de repères personnalisés sont réalisables en combinaison avec la lame de coupe et de perforation dans une plage de 3,45 mm ... 2 000 mm (0,14" ... 78,7")
Rétractable en option par n'importe quel procédé thermique manuel pour fixer la position
Couverture de diamètre élevée grâce à un rapport de rétraction de 2:1
Largement répandu et éprouvé dans l'industrie ferroviaire dans le monde entier
Utilisable dans le module d'impression de tuyaux M1650 Tube de KOMAX