LS-EMLP (17,5X12) YE CUS - Repères pour appareils
0832022

Repères pour appareils, Feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 130, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 17,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Repérage d'appareils à coller