LS-EMLP (85,6X54) SR CUS - Repères pour appareils
0832011

Repères pour appareils, Feuille, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 6, hauteur du champ de texte: 54 mm, largeur du champ de texte: 85,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Repérage d'appareils à coller