LS-EMLP (27X12,5) SR CUS - Repères pour appareils
0832002

Repères pour appareils, Feuille, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 78, hauteur du champ de texte: 12,5 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Repérage d'appareils à coller