LS-EMLP (17,5X15) SR CUS - Repères pour appareils
0831996

Repères pour appareils, Feuille, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 100, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 17,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Repérage d'appareils à coller