LS-EMP-AL (60X15) BK CUS - Repères pour appareils
0831958

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 16, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage d'appareils en aluminium à encliqueter dans un porte-repère
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée