Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

LS-EMLP-AL (85,6X54) BU CUS - Repères pour appareils
0831893

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 6, hauteur du champ de texte: 54 mm, largeur du champ de texte: 85,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage d'appareils en aluminium à coller
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée