LS-EMLP-AL (60X30) CUS - Repères pour appareils
0831870

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage d'appareils en aluminium à coller
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée