LS-EMLP-AL (27X15) CUS
-
Repères pour appareils
0831866
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 40, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repérage d'appareils en aluminium à coller
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée