LS-WMTB-AL (40X15) BK CUS - Repère de câble
0831795

Repère de câble, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 4,6 mm, Nombre d'étiquettes: 16, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage de câbles en aluminium pour le montage avec des colliers de serrage
Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles, diamètre > 4,6 mm
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée