LS-EMLP 24 (30X12) YE - Repères pour appareils
0831754

Repères pour appareils, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, diamètre: 24 mm, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 30 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérages d'appareils à coller, pour le marquage des appareils de commande et de signalisation
Repères pour appareils préconfectionnés au format Lasersheet éprouvé pour un positionnement optimal dans l'appareil de repérage
Contraste important grâce à un revêtement jaune sur repérage noir