LS-EMLP (20X7) YE - Repères pour appareils
0831738

Repères pour appareils, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 176, hauteur du champ de texte: 7 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage d'appareils à coller
Repères pour appareils préconfectionnés au format Lasersheet éprouvé pour un positionnement optimal dans l'appareil de repérage
Contraste important grâce à un revêtement jaune sur repérage noir