LS-EMLP 32 (38X14) WH - Repères pour appareils
0831702

Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, diamètre: 32 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 14 mm, largeur du champ de texte: 38 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérages d'appareils à coller, pour le marquage des appareils de commande et de signalisation
Repères pour appareils préconfectionnés au format Lasersheet éprouvé pour un positionnement optimal dans l'appareil de repérage
Contraste très important grâce à un revêtement blanc sur repérage noir