LS-EMLP (85,6X54) WH - Repères pour appareils
0831698

Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 6, hauteur du champ de texte: 54 mm, largeur du champ de texte: 85,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage d'appareils à coller
Repères pour appareils préconfectionnés au format Lasersheet éprouvé pour un positionnement optimal dans l'appareil de repérage
Contraste très important grâce à un revêtement blanc sur repérage noir