LS-EMP-AL (85,6X54)
-
Repères pour appareils
0831666
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 6, hauteur du champ de texte: 54 mm, largeur du champ de texte: 85,6 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repérage d'appareils |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 6 |
Technologie de marquage | Impression laser directe |
Type de montage | encliqueter |
Couleur | couleur aluminium |
Matériau embase | Aluminium |
Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Méthyléthylcétone (MEC) [CAS n° 78-93-3] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Essai du nettoyeur à haute pression | |
Spécification de contrôle | ISO 20653:2013-02 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection de l'eau | IP X9K |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 225 °C (Lors de températures supérieures à 80 °C, possibilité de léger effet sur le revêtement du matériau) |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 2 ans |
Largeur | 85,00 mm |
Hauteur | 53,70 mm |
Profondeur | 0,80 mm |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Référence | 0831666 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | BG241D |
Product key | BG241D |
GTIN | 4046356926027 |
Poids par pièce (emballage compris) | 108,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 100,23 g |
Numéro du tarif douanier | 76169990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Repérage d'appareils en aluminium à encliqueter dans un porte-repère
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2