LS-WMTB-V4A (D30)
-
Repère de câble
0831521
Repère de câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 2,9 mm, diamètre: 30 mm, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 26 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Marquage des conducteurs |
Type | rond |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 20 |
Technologie de marquage | Impression laser directe |
Profondeur | 0,5 mm |
Diamètre | 30,00 mm |
Diamètre de perçage | 6,40 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 1 mm ... 136 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 26 mm |
Hauteur du champ de texte | 13 mm |
Couleur | couleur acier/acier inox |
Matériau | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Matériau embase | Aluminium |
Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
Diamètre extérieur du câble | > 2,90 mm |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Stockage à température | |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-2:2007-07 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Test Bb |
Durée | 240 h |
Température de contrôle | 350 °C |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Méthyléthylcétone (MEC) [CAS n° 78-93-3] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 336 h |
Essai du nettoyeur à haute pression | |
Spécification de contrôle | ISO 20653:2013-02 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection de l'eau | IP X9K |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -80 °C ... 350 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 24 mois |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Type de montage | Montage avec collier serrant |
Référence | 0831521 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | BG231D |
Product key | BG231D |
GTIN | 4046356925310 |
Poids par pièce (emballage compris) | 100,84 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 100,84 g |
Numéro du tarif douanier | 73269098 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Plaque d'adaptation 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Tôle de fixation 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Support 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Collier serrant 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Collier serrant 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Collier serrant 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Collier serrant 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Collier serrant 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Collier serrant 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Collier serrant 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Collier serrant 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Collier serrant 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Collier serrant 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Collier serrant 3240737
Avantages
Repérage de câbles en acier inoxydable pour le montage avec des colliers de serrage
Marquage facile à entretenir et durable qui satisfait également à des exigences élevées en matière d'hygiène
Grande résistance à la corrosion, aux acides et aux températures
Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles, diamètre > 2,9 mm
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2