LS-WMTB-V4A (40X15) - Repère de câble
0831517

Repère de câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 4,6 mm, Nombre d'étiquettes: 16, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage de câbles en acier inoxydable pour le montage avec des colliers de serrage
Marquage facile à entretenir et durable qui satisfait également à des exigences élevées en matière d'hygiène
Grande résistance à la corrosion, aux acides et aux températures
Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles, diamètre > 2,9 mm