Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - Porte-repère
0831068

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 110 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le porte-repère CARRIER-PMP est utilisé en association avec les étiquettes à insérer UCT-PMP ...
Le domaine d'utilisation comprend l'identification univoque des appareils et des armoires électriques
Le montage est effectué à l'aide de vis ou de rivets.