Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Porte-repère
0831062

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 110 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le porte-repère CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) est doté d'un boîtier fermé et est utilisé en association avec les étiquettes à insérer UC-PMP ou PMP-RFID... et les étiquettes d'identification de milieux PMT ou PMST.
Le porte-repère CARRIER est muni de languettes à encoche évitant que les étiquettes ne tombent. Par ailleurs, les PMST (10x38)... peuvent être fixés à l'aide des rivets de fixation RVT-PA 3,5 BK dans le porte-repère CARRIER
Le montage s'effectue à l'aide de la bande adhésive située sur l'arrière ou à l'aide de deux vis à tête fraisée M5.
Le domaine d'utilisation comprend l'identification univoque des appareils et des armoires électriques