CARRIER-PMP (110X38)
-
Porte-repère
0831056
Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 110 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-repère |
Largeur | 117,50 mm |
Hauteur | 42,50 mm |
Profondeur | 20,00 mm |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau embase | PA |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 120 °C |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Type de montage | visser, riveter |
Référence | 0831056 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BG261A |
Product key | BG261A |
GTIN | 4046356940870 |
Poids par pièce (emballage compris) | 27,05 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 26,92 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,166 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
PMST (10X38) - Etiquette enfichable 0831076
-
PMST (10X38) BK - Etiquette enfichable 0831085
-
PMST (10X38) BN - Etiquette enfichable 0831083
-
PMST (10X38) BU - Etiquette enfichable 0831084
-
PMST (10X38) GN - Etiquette enfichable 0831081
-
PMST (10X38) GY - Etiquette enfichable 0831082
-
PMST (10X38) OG - Etiquette enfichable 0831078
-
PMST (10X38) RD - Etiquette enfichable 0831079
-
PMST (10X38) VT - Etiquette enfichable 0831080
-
PMST (10X38) YE - Etiquette enfichable 0831077
-
PMT (10X38) - Etiquette enfichable 0831086
-
PMT (10X38) BK - Etiquette enfichable 0831095
-
PMT (10X38) BN - Etiquette enfichable 0831093
-
PMT (10X38) BU - Etiquette enfichable 0831094
-
PMT (10X38) GN - Etiquette enfichable 0831091
-
PMT (10X38) GY - Etiquette enfichable 0831092
-
PMT (10X38) OG - Etiquette enfichable 0831088
-
PMT (10X38) RD - Etiquette enfichable 0831089
-
PMT (10X38) VT - Etiquette enfichable 0831090
-
PMT (10X38) YE - Etiquette enfichable 0831087
-
SCRT 9X100-120 - Unité de fixation 0830975
-
SCRT 9X140-160 - Unité de fixation 0830976
-
SCRT 9X160-180 - Unité de fixation 0830977
-
SCRT 9X16-27 - Unité de fixation 0830970
-
SCRT 9X180-200 - Unité de fixation 0830978
-
SCRT 9X25-40 - Unité de fixation 0830971
-
SCRT 9X40-60 - Unité de fixation 0830972
-
SCRT 9X60-80 - Unité de fixation 0830973
-
SCRT 9X80-100 - Unité de fixation 0830974
Avantages
Le porte-repère CARRIER/L-PMP (110x38) est utilisé en association avec les étiquettes à insérer UC-PMP ou PMP-RFID... et les étiquettes d'identification de milieux PMT ou PMST.
Le porte-repère CARRIER est muni de languettes à encoche évitant que les étiquettes ne tombent. Par ailleurs, les PMST (10x38)... peuvent être fixés à l'aide des rivets de fixation RVT-PA 3,5 BK dans le porte-repère CARRIER
Le domaine d'utilisation comprend l'identification univoque des appareils et des armoires électriques
Le montage s'effectue à l'aide de vis, des colliers serrants SCRT... ou des colliers serrants WT.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2