CARRIER-PMP (108X38) - Porte-repère
0830958

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 90 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le porte-repère CARRIER-PMP est utilisé en association avec les étiquettes à insérer UCT-PMP ...
Le domaine d'utilisation comprend l'identification univoque des appareils et des armoires électriques
Le montage est effectué à l'aide de vis ou de colliers de serrage