KMK HP (29X8)
-
Porte-repères pour câbles
0830721
Porte-repères pour câbles, transparent, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: ≥ 6 mm, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 29 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-repère |
Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
Largeur | 33,01 mm |
Hauteur | 15,13 mm |
Profondeur | 8,68 mm |
Couleur | transparent |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau embase | PC |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Composants | exempt d'halogène |
Diamètre extérieur du câble | ≥ 6,00 mm |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Essai du nettoyeur à haute pression | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection de l'eau | IP 6X |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Température ambiante (montage) | -40 °C |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Faculté de conservation | 2 ans |
Normes | |
Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
Type de montage | Montage avec collier serrant |
Référence | 0830721 |
Conditionnement | 100 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Clé de vente | BG231A |
Product key | BG231A |
GTIN | 4046356725798 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,913 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1,7 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: Non applicable) |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,02 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
US-EMP (29X8) - Etiquettes à encliqueter 0829436
-
US-EMP (29X8) YE - Etiquettes à encliqueter 0829440
-
EMT (29X8)R - Etiquette enfichable 0817277
-
EMT (29X8)R YE - Etiquette enfichable 0817280
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803965
-
ESL 29X8 - Ruban d'étiquettes 0808257
-
ESL 29X8 YE - Ruban d'étiquettes 0811930
-
WT-HT HF 3,6X140 - Collier serrant 3240782
-
WT-HT HF 3,6X140 BK - Collier serrant 3240783
-
WT-HT HF 3,6X200 - Collier serrant 3240784
-
WT-HT HF 3,6X200 BK - Collier serrant 3240785
-
WT-HT HF 4,5X200 - Collier serrant 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Collier serrant 3240787
-
WT-HT HF 4,5X290 - Collier serrant 3240788
-
WT-HT HF 4,5X290 BK - Collier serrant 3240789
-
WT-HP HF 3,6X140 - Collier serrant 0830982
-
WT-HP HF 4,5X290 - Collier serrant 0830984
-
WT-HP HF 4,8X200 - Collier serrant 0830983
Avantages
Repère de câbles en plastique pour étiquettes enfichables, pour montage avec collier serrant
Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur
Les repères sont pourvus d'œillets et fixés à l'aide de colliers serrants
L'étiquette imprimée est protégée contre les impuretés par le cache de protection
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2