WML-FLAG 6 (20X10)R - Drapeau de repérage pour câble
0830711

Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6 mm, Nombre d'étiquettes: 2500, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Marquage de conducteurs autocollant comme drapeau
Impression de grande qualité, obtenue avec une imprimante à transfert thermique
Résistance aux solvants
Imprimable sur les deux faces