WML 22 (35X25)A4 - Etiquette de repérage pour câble
0830695

Etiquette de repérage pour câble, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, plage de diamètre de câble: 8 ... 21,3 mm, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 21,3 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 25,4 mm, largeur du champ de texte: 35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour les applications en intérieur : grande résistance aux salissures et à l'abrasion grâce au laminé de protection
Positionnement fixe et défini des étiquettes grâce au système de collage
Plage de diamètres importante, avec de nombreuses possibilités d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique
Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
Les étiquettes autoprotégées ne créent pas de volume supplémentaire, ce qui permet de tirer le câble à travers des goulottes par exemple
Pour les corps cylindriques, les fils individuels et les câbles