EML-ESD (32X10)RL-T
-
Repérage d'appareils
0830583
Repérage d'appareils, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 10000, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 32 mm
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce matériau peut être traité avec les seules imprimantes à rouleaux THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 équipées d'un porte-rouleau extérieur. |
Type de produit | Gerätemarker |
Caractéristiques du produit | protection ESD |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 10000 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
Technologie de marquage | Transfert thermique pour rouleaux |
Largeur | 32,00 mm |
Hauteur | 10,00 mm |
Profondeur | 0,08 mm |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Epaisseur film | 52 µm |
Epaisseur colle | 24 µm |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Matériau | Polyester |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
Température ambiante (montage) | > 4 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 2 ans |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Type de montage | collage |
Référence | 0830583 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BG2411 |
Product key | BG2411 |
GTIN | 4046356720229 |
Poids par pièce (emballage compris) | 866,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 930,7 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
THERMOMARK E.300 - Imprimante à transfert thermique 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Imprimante à transfert thermique 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Imprimante à transfert thermique 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur 5145384
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Porte-rouleau 5146448
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique 5146231
Avantages
L’étiquette EML-ESD convient au repérage de composants sensibles sur circuits imprimés
L’étiquette possède un adhésif statique dissipatif qui empêche la transmission des tensions électrostatiques, et protège ainsi le composant
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants
Les matériaux EML-ESD ... sont répertoriés auprès des UL
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EML-ESD ... individuellement selon vos besoins
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2