EML-ESD (25X8)R
-
Repérage d'appareils
0830569
Repérage d'appareils, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 4000, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 25 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
L’étiquette EML-ESD convient au repérage de composants sensibles sur circuits imprimés
L’étiquette possède un adhésif statique dissipatif qui empêche la transmission des tensions électrostatiques, et protège ainsi le composant
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants
Les matériaux EML-ESD ... sont répertoriés auprès des UL
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EML-ESD ... individuellement selon vos besoins