GBS 3,5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules
0830292

Etiquette de repérage de groupes, encliquetable au centre des blocs de jonction Push-in ...1,5/S,
surface utile 25 x 12 mm, pas de 3,5 mm, repérage avec EML (25,4 x 12,7)R

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Encliquetable sur tous les bloc de jonction avec rainure centrale haute
Grande surface de repérage avec étiquettes ou manuellement avec B-STIFT ou X-PEN
Marquage de groupes compact directement sur le bloc de jonction