UCT1-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction
0829718

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 72, hauteur du champ de texte: 5,2 mm, largeur du champ de texte: 4,45 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

La gamme de repérage UniCard UCT1-TMF ... offre des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip et Klemsan.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes