UC-WMTB (44X15) CUS
-
Repère de câble
0829379
Repère de câble, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 7 mm, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 44 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour un repérage de grande taille sur conducteurs et de câbles d'un diamètre > 7 mm
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Le format veille automatiquement à une impression précise
La gamme de repérage UniCard UC-WMTB ... propose des repères à fixer au moyen d'un collier serrant ordinaire