CARRIER-EMP (85,6X54) - Porte-repère
0829365

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, hauteur du champ de texte: 54 mm, largeur du champ de texte: 85,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les porte-repères CARRIER‑EMP ... sont utilisés en association avec les étiquettes encliquetables UC‑EMP ... / US‑EMP ...
Le domaine d'utilisation comprend l'identification univoque des appareils et des armoires électriques
Le montage est effectué à l'aide de vis ou de rivets.