CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Porte-repère
0828985

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, diamètre: 23 mm, hauteur du champ de texte: 12,5 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les grandes surfaces de repérage peuvent être revêtues d'étiquettes à transfert thermique EML ... individuellement pour le CARRIER-EMLP.
Les films de protection adhésifs transparents EMLPR ... assurent une protection supplémentaire des surfaces des étiquettes.
Utilisable pour toutes les touches et tous les switchs, diamètre : 22 mm