SBS 6 CUS - Carte de marquage
0828489

Carte de marquage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 6,1 mm, largeur du champ de texte: 6 mm

Informations détaillées concernant le produit