EMLP (27X27)R SR - Etiquette
0827467

Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 500, hauteur du champ de texte: 27 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les repères autocollants EMLP ... conviennent particulièrement au repérage des composants, des appareils et des boutons électriques
Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées, ils offrent un aspect de qualité supérieure
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins