Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ZB 16 CUS - Ruban de repérage ZB
0827463

Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 16 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 16 mm, largeur du champ de texte: 10,5 mm

Informations détaillées concernant le produit