SD-WMTB (47X10) VA - Support pour manchon de repérage pour conducteur
0826572

Support pour manchon de repérage pour conducteur, argenté, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 16 mm, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 47 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes
Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.