SD-WMTB (100X10) - Support pour manchon de repérage pour conducteur
0826543

Support pour manchon de repérage pour conducteur, noir, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 16 mm, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les repères individuels imprimés sont insérés sur les supports correspondants.
Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes