SD-WMTB (70X10)
-
Support pour manchon de repérage pour conducteur
0826530
Support pour manchon de repérage pour conducteur, noir, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 16 mm, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 70 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes
Les repères individuels imprimés sont insérés sur les supports correspondants.