UC-WMTBA (60X11) YE CUS - Repère de câble
0824879

Repère de câble, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 6 mm, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 11 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Pour un repérage de grande taille sur conducteurs et de câbles d'un diamètre > 6 mm
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
La gamme de repérage UniCard UC-WMTBA ... propose des repères à fixer au moyen de colliers serrants ordinaires