BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage
0824271

Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 4 mm

Informations détaillées concernant le produit