Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

BMK 15X 9 YE CUS - Feuille d'étiquettes en tissu
0824229

Feuille d'étiquettes en tissu, à commander : feuille à feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 324, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Disponibles dans différentes dimensions
Étiquettes autocollantes pour le repérage à la main ou au traceur
Fixation sûre même sur les surfaces bombées, irrégulières ou en angle
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMK ... individuellement selon vos besoins.